Fascette a vite standard (PBS9 814)

Fascette a vite standard PBS9 814

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PBS9 814

Marca: PREVOST

Prezzo: 0.80

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Vite di serraggio: 2,5 - 3,5 Nm

Larghezza fascetta: 9 mm

Diametro (min. - max.): 08 - 14 mm

Confezionamento (Scatola di cartone): 100


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PBS9 814

Codice componente
PBS9 814
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di serraggio
(Nm)
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)
Confezionamento (Scatola di cartone)

0.80 €

100 7 giorni 2,5 - 3,5908 - 14100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio zincato trattato

Si trova sulla pagina di Fascette a vite standard, il codice articolo è il seguente: PBS9 814.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PBS9 814.

Tipologia prodotto

Codice componente
PBS12 104138
PBS12 130165
PBS12 150180
PBS12 1524
PBS12 175205
PBS12 1928
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Vite di serraggio
(Nm)
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)
Confezionamento (Scatola di cartone)

2.53 €

1 7 giorni 5 - 612104 - 1381

2.95 €

1 7 giorni 5 - 612130 - 1651

3.53 €

1 7 giorni 5 - 612150 - 1801

1.12 €

50 7 giorni 4 - 4,51215 - 2450

3.92 €

1 7 giorni 5 - 612175 - 2051

1.15 €

50 7 giorni 4 - 4,51219 - 2850

Supporto tecnico