Scatola con assortimento (PBJ 210)

Scatola con assortimento PBJ 210

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PBJ 210

Marca: PREVOST

Prezzo: 167.83

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Composizione: Cofanetto polipropilene con scomparti modulari comprensivo di : 210 fascette a vite a banda perforata : 50 x PBJ9 1016 50 x PBJ9 1222 40 x PBJ9 1627 40 x PBJ9 2335 30 x PBJ9 3045


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PBJ 210

Codice componente
PBJ 210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Composizione

167.83 €

1 7 giorni Cofanetto polipropilene con scomparti modulari comprensivo di : 210 fascette a vite a banda perforata : 50 x PBJ9 1016 50 x PBJ9 1222 40 x PBJ9 1627 40 x PBJ9 2335 30 x PBJ9 3045

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Scatola con assortimento, il codice articolo è il seguente: PBJ 210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PBJ 210.

Tipologia prodotto

Codice componente
PBS 150
PRATIC 135
PRATIC 300
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Composizione

147.08 €

1 7 giorni Valigetta a 7 scomparti contenente : 150 fascette a vite a banda piatta (per tubi Ø est. da 8 a 32 mm) : 30 x PBS9 814 30 x PBS9 1117 30 x PBS9 1928 30 x PBS9 2232

174.75 €

1 7 giorni Valigetta metallica contenente : 133 fascette a vite :, 80 tipo mini PBM : 10 x PBM 8 20 x PBM 10 20 x PBM 12 10 x PBM 14 10 x PBM 16 10 x PBM 17, 53 tipo standard PBS : 10 x PBS9 1117 20 x PBS9 1320 6 x PBS9 1524 5 x PBS9 1928 4 x PBS9 2232 4 x PBS9 2638 4 x PBS9 3244, 1 cacciavite flessibile : PB 3000

267.42 €

1 7 giorni Valigetta metallica contenente:, 270 fascette a vite standard PBS: 50 x PBS9 814 50 x PBS9 1117 50 x PBS9 1320 25 x PBS12 1524 25 x PBS12 1928 20 x PBS12 2232 15 x PBS12 2638 15 x PBS12 3244 10 x PBS12 3850 10 x PBS12 4456, 1 cacciavite flessibile: PB 3000

Supporto tecnico