Fascette a 1 orecchio acciaio trattato ad anello INOX 301 (0708EG)

Fascette a 1 orecchio acciaio trattato ad anello INOX 301 0708EG

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0708EG

Marca: PREVOST

Prezzo: 23.42

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza fascetta: 6 mm

Diametro (min. - max.): 7,5 - 8,5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0708EG

Codice componente
0708EG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)

23.42 €

100 7 giorni 67,5 - 8,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Fascetta inviolabile Confezionamento 100

Si trova sulla pagina di Fascette a 1 orecchio acciaio trattato ad anello INOX 301, il codice articolo è il seguente: 0708EG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0708EG.

Tipologia prodotto

Codice componente
0809EG
0910EG
1011EG
1012EG
1113EG
1315EG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)

23.60 €

100 7 giorni 68 - 9,5

24.98 €

100 7 giorni 6,59 - 10,5

0.25 €

100 7 giorni 6,510 - 11,5

0.27 €

100 7 giorni 6,510,5 - 12,5

0.38 €

100 7 giorni 711,5 - 13,3

0.33 €

100 7 giorni 713 - 15,3

Supporto tecnico