Supporto orientabile per avvolgitubo (DGF PIV)

Supporto orientabile per avvolgitubo DGF PIV

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGF PIV

Marca: PREVOST

Prezzo: 39.58

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro: 19 x 28 mm

Materiale: Gomma

Per avvolgitubo: DLO 1920LS, DLOI 1920LS

Fluido: Acqua

Connessione (Manicotto in metallo pressato): G 3/4 F


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGF PIV

Codice componente
DGF PIV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro
(mm)
Materiale Per avvolgitubo Fluido Connessione (Manicotto in metallo pressato)

39.58 €

1 7 giorni 19 x 28GommaDLO 1920LS, DLOI 1920LSAcquaG 3/4 F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dotato di Raccordi aggraffati

Si trova sulla pagina di Supporto orientabile per avvolgitubo, il codice articolo è il seguente: DGF PIV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGF PIV.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGO PIV2
DLO PIV
DMO PIV2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro
(mm)
Materiale Per avvolgitubo Fluido Connessione (Manicotto in metallo pressato)

52.85 €

1 7 giorni 8 x 12PUDMF 0810, DPF 0812Aria compressaG 3/8 M

170.55 €

1 7 giorni 8 x 12PU/PVCDSF 0805, DRF 0812, DRF 0815, DRFB 0812, DRFB 0815Aria compressaRaccordo plastico

45.97 €

1 7 giorni 8 x 12PUDSFIN 0805Aria compressa AcquaRaccordo plastico

Supporto tecnico