Codice articolo del costruttore: DGOI PIV2
Marca: PREVOST
Prezzo: 119.87 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Sezione: -
Diametro: 16 x 24 mm
Materiale: Gomma
Dotato di: Raccordi aggraffati
Per avvolgitubo: DLO 1625LS, DLOI 1625LS
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGOI PIV2
Codice componente
|
---|
DGOI PIV2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione | Diametro (mm) | Materiale | Dotato di | Per avvolgitubo | Peso (kg) | Lung. (m) | Fluido | Connessione (Manicotto in metallo pressato) | Temperatura (°C) | Costruzione (avvolgicavo) | Potenza (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.87 € | 1 | 7 giorni | - | 16 x 24 | Gomma | Raccordi aggraffati | DLO 1625LS, DLOI 1625LS | - | - | Acqua | G 1/2 F | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Supporto orientabile INOX per avvolgitubo aperto, il codice articolo è il seguente: DGOI PIV2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGOI PIV2.
Configura
Proprietà di base
Sezione
Peso(kg)
Lung.(m)
Temperatura(°C)
Costruzione (avvolgicavo)
Potenza(kW)
Tipo
Diametro(mm)
Materiale
Dotato di
Per avvolgitubo
Fluido
Connessione (Manicotto in metallo pressato)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DLOI PIV |
DMOI PIV2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione | Diametro (mm) | Materiale | Dotato di | Per avvolgitubo | Peso (kg) | Lung. (m) | Fluido | Connessione (Manicotto in metallo pressato) | Temperatura (°C) | Costruzione (avvolgicavo) | Potenza (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342.68 € | 1 | 7 giorni | 3 G x 2,5 mm² | - | Polipropilene isolante | Supporto orientabile | - | 8,8 | 17 (+ 2 al di fuori) | - | - | -5° a + 40 | Gomma H07 RN-F | 2 avvolto 3 posto | ||
99.30 € | 1 | 7 giorni | - | 19 x 27 | Gomma | Raccordi aggraffati | DLO 1920 | - | - | Aria compressa Acqua | G 3/4 F | - | - | - |