Scaricatore temporizzato completo serie ECONOMICA

Scaricatore temporizzato completo serie ECONOMICA
Le condense raccolte per filtrazione o separazione lungo la rete dell'aria devono essere evacuate in modo rapido ed efficiente per non inquinare il circuito e danneggiare i componenti pneumatici.
Gli scaricatori forniscono soluzioni efficaci per lo scarico dei contaminanti.
La scelta del tipo di scarico da utilizzare viene effettuata in funzione delle dimensioni della rete, dei luoghi da installare e dell'accessibilità della linea dell'aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEMP 38220COLSE

Codice componente
TEMP 38220COLSE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

181.10 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uscita Filettatura interna BSPP G 3/8 Tensione di alimentazione(V AC) 220 V - 50/60 Hz Temperatura +2 a +55
Ø di passaggio 4,5 Durata apertura 0,5 - 10 sec Frequenza di apertura 0,5 - 45 min
Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16 bar Ingresso filettatura maschio BSPP G 1/2

Si trova sulla pagina di Scaricatore temporizzato completo serie ECONOMICA, il codice articolo è il seguente: TEMP 38220COLSE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEMP 38220COLSE.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico