Codice articolo del costruttore: SPC Q1
Marca: PREVOST
Prezzo: 63.82 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Compatibile con: SPC 155 - SPC 235
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPC Q1
Max. Pressione di esercizio(bar) | 16 bar | Temperatura | +1 a +65 | Materiale | Alluminio anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Dotato di | Scaricatore automatico a galleggiante |
Si trova sulla pagina di Staffa di fissaggio per separatore SPC, il codice articolo è il seguente: SPC Q1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPC Q1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Compatibile con
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SPC Q2 |
SPC Q3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Compatibile con |
---|---|---|---|---|---|
71.02 € | 1 | 7 giorni | SPC 1280 | ||
88.25 € | 1 | 6 giorni | SPC 365 - SPC 770 |