Scaricatore di condensa elettronico

Scaricatore di condensa elettronico
Le condense raccolte per filtrazione o separazione lungo la rete dell'aria devono essere evacuate in modo rapido ed efficiente per non inquinare il circuito e danneggiare i componenti pneumatici.
Gli scaricatori forniscono soluzioni efficaci per lo scarico dei contaminanti.
La scelta del tipo di scarico da utilizzare viene effettuata in funzione delle dimensioni della rete, dei luoghi da installare e dell'accessibilità della linea dell'aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAM FLO
PDE 100KR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Applicazioni Filtrazione
(�m)
Lunghezza
(mm)
Tensione di alimentazione
(V AC)
Altezza
(mm)
Temperatura Ø di passaggio Durata apertura Frequenza di apertura Pressione di utilizzazione
(bar)
Uscita Ø
(mm)
Grado di protezione Capacità di evacuazione
(l/h)
Ingresso filettatura maschio BSPP

82.33 €

1 7 giorni 70Per PAM 2140100-45---------

36.20 €

1 7 giorni ----24 - 220 V 50/60 HZ-+2 a +554,50,5 - 10 sec0,5 - 45 min0 a 16 bar8IP 655R 1/2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico