Silenziatore maschio cilindrico

Silenziatore maschio cilindrico
Accessori di linea: i nostri strumenti che garantiscono la sicurezza della rete dell'aria compressa.
I silenziatori di scarico consentono di limitare il numero di decibel generati quando si utilizzano macchine pneumatiche.
Abbinato agli accessori della linea, l'utilizzo di questi 2 attrezzi garantisce così la sicurezza e il comfort degli utenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPB 01
PPB 12
PPB 14
PPB 18
PPB 34
PPB 38
PPP 01
PPP 12
PPP 14
PPP 18
PPP 34
PPP 38
PPP M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio Filettatura maschio BSPP

23.33 €

1 7 giorni -G 1

7.65 €

1 7 giorni -G 1/2

2.95 €

1 7 giorni -G 1/4

2.02 €

1 7 giorni -G 1/8

15.00 €

1 7 giorni -G 3/4

5.33 €

1 7 giorni -G 3/8

15.05 €

1 7 giorni G 1-

9.63 €

1 7 giorni G 1/2-

4.20 €

1 7 giorni G 1/4-

3.42 €

1 7 giorni G 1/8-

11.58 €

1 7 giorni G 3/4-

6.25 €

1 7 giorni G 3/8-

3.18 €

1 7 giorni M5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Abbassamento del livello acustico Materiale Filtro in bronzo sinterizzato (codice PPP in polietilene) Pressione max di utilizzo(bar) 12

Supporto tecnico