Codice articolo del costruttore: CPI 08JNTN
Marca: PREVOST
Prezzo: 0.58 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Portata: 30 l/min (ΔP = 0,5bar)
Ø di passaggio (mm): 8
Compatibilità: Connettore di Ø 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPI 08JNTN
Codice componente
|
---|
CPI 08JNTN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata | Ø di passaggio (mm) | Compatibilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 10 | 7 giorni | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | 8 | Connettore di Ø 8 mm |
Loading...
Temperatura(°C) | -15 a +90 | Materiale | Corpo: ottone nichelato | Pressione max di utilizzo | 10 bar |
---|
Si trova sulla pagina di Guarnizione gomma nitrilica di ricambio per innesti, il codice articolo è il seguente: CPI 08JNTN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPI 08JNTN.
Configura
Proprietà di base
Portata
Ø di passaggio (mm)
Compatibilità
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CPI 12JNTN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata | Ø di passaggio (mm) | Compatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 10 | 7 giorni | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 12 | Connettore di Ø 12 mm |