Ricambi per aerografi CAR S02

Ricambi per aerografi CAR S02
L'uso di una pistola per verniciatura di qualità garantisce un'applicazione ottimale della vernice (pitture, vernici, lacche, macchie) una spruzzatura omogenea, un'elevata velocità di trasferimento e una riduzione dei costi (quantità di vernice e tempo di applicazione).

Il pittore beneficia di facili regolazioni, una buona presa e la manovrabilità della pistola.
La nostra vasta gamma di pistole Prevost soddisfa le vostre esigenze in tutti i settori di attività: verniciatura, carrozzeria, edilizia, ecc.
Abbiamo raccolto elementi pratici dedicati all'utilizzo dell'aria compressa nel campo della verniciatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAR S02B10
CAR S02B16
CAR S02B18
CAR S02B20
CAR S02K1
CAR S02K2
CAR S02K3
CAR S02K4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

54.13 €

1 7 giorni Ugello Ø 1,0 mm

54.13 €

1 7 giorni Ugello Ø 1,6 mm

54.13 €

1 7 giorni Ugello Ø 1,8 mm

54.13 €

1 7 giorni Ugello Ø 2,0 mm

97.27 €

1 7 giorni Kit completo ugello 1,6 mm + vite di regolazione della portata di vernice

64.18 €

1 7 giorni Kit tazza completa

12.43 €

1 7 giorni Kit di regolazione della forma del getto

24.50 €

1 7 giorni Kit leva + meccanismo completo + dado per ingresso d'aria

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico