Ricambi per aerografi a basa acquosa G04LVW

Ricambi per aerografi a basa acquosa G04LVW
L'uso di una pistola per verniciatura di qualità garantisce un'applicazione ottimale della vernice (pitture, vernici, lacche, macchie) una spruzzatura omogenea, un'elevata velocità di trasferimento e una riduzione dei costi (quantità di vernice e tempo di applicazione).

Il pittore beneficia di facili regolazioni, una buona presa e la manovrabilità della pistola.
La nostra vasta gamma di pistole Prevost soddisfa le vostre esigenze in tutti i settori di attività: verniciatura, carrozzeria, edilizia, ecc.
Abbiamo raccolto elementi pratici dedicati all'utilizzo dell'aria compressa nel campo della verniciatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAR G04LVWK1

Codice componente
CAR G04LVWK1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

128.18 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Industria automobilistica e industria Descrizione Kit completo ugello 1,0 mm con vite di regolazione della portata di vernice Filettatura esterna BSPP G 1/4
Vantaggio 3 tipi di regolazione (larghezza del getto, portata della vernice e portata d'aria) Materiale Corpo : Alluminio, Ugello e ago : acciaio inox

Si trova sulla pagina di Ricambi per aerografi a basa acquosa G04LVW, il codice articolo è il seguente: CAR G04LVWK1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAR G04LVWK1.

Supporto tecnico