Ricambi per aerografi a basa acquosa

Ricambi per aerografi a basa acquosa
L'uso di una pistola per verniciatura di qualità garantisce un'applicazione ottimale della vernice (pitture, vernici, lacche, macchie) una spruzzatura omogenea, un'elevata velocità di trasferimento e una riduzione dei costi (quantità di vernice e tempo di applicazione).

Il pittore beneficia di facili regolazioni, una buona presa e la manovrabilità della pistola.
La nostra vasta gamma di pistole Prevost soddisfa le vostre esigenze in tutti i settori di attività: verniciatura, carrozzeria, edilizia, ecc.
Abbiamo raccolto elementi pratici dedicati all'utilizzo dell'aria compressa nel campo della verniciatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAR G04HLVWK2
CAR G04HLVWK3
CAR G04HLVWK4
CAR G04HLVWK5
CAR G04HLVWKEN
CAR G04HVWK1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazioni Descrizione Filettatura esterna BSPP Vantaggio Materiale Compatibilità

52.40 €

1 7 giorni Industria automobilistica e industriaKit tazza completaG 1/43 tipi di regolazione (larghezza del getto, portata della vernice e portata d'aria)Corpo : Alluminio, Ugello e ago : acciaio inox-

8.15 €

1 7 giorni Industria automobilistica e industriaKit di regolazione della forma del gettoG 1/43 tipi di regolazione (larghezza del getto, portata della vernice e portata d'aria)Corpo : Alluminio, Ugello e ago : acciaio inox-

20.70 €

1 7 giorni Industria automobilistica e industriaKit grilletto + meccanismo completoG 1/43 tipi di regolazione (larghezza del getto, portata della vernice e portata d'aria)Corpo : Alluminio, Ugello e ago : acciaio inox-

11.98 €

1 7 giorni Industria automobilistica e industriaKit di portata d'aria + dado per ingresso d'ariaG 1/43 tipi di regolazione (larghezza del getto, portata della vernice e portata d'aria)Corpo : Alluminio, Ugello e ago : acciaio inox-

8.72 €

1 7 giorni -----Kit di manutenzione per pistola CAR G04LVW - CAR G04HVW - CAR G05HVW

136.33 €

1 7 giorni Industria automobilistica e industriaKit completo ugello 1,0 mm con vite di regolazione della portata di verniceG 1/43 tipi di regolazione (larghezza del getto, portata della vernice e portata d'aria)Corpo : Alluminio, Ugello e ago : acciaio inox-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico