Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAR G04B10HVLP |
CAR G04B13HVLP |
CAR G04B14HVLP |
CAR G04B15HVLP |
CAR G04B17HVLP |
CAR G04B20HVLP |
CAR G04HVLPK1 |
CAR G04HVLPK3 |
CAR G04HVLPK5 |
CAR G04K2 |
CAR G04K4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|
99.00 € | 1 | 7 giorni | Ugello Ø 1,0 mm | ||
99.00 € | 1 | 7 giorni | Ugello 1,3 mm | ||
99.00 € | 1 | 7 giorni | Ugello Ø 1,4 mm | ||
99.00 € | 1 | 7 giorni | Ugello Ø 1,5 mm | ||
99.00 € | 1 | 7 giorni | Ugello Ø 1,7 mm | ||
99.00 € | 1 | 7 giorni | Ugello Ø 2,0 mm | ||
144.57 € | 1 | 7 giorni | Kit completo ugello 1,4 mm + vite di regolazione della portata di vernice | ||
8.28 € | 1 | 7 giorni | Kit di regolazione della forma del getto | ||
12.43 € | 1 | 7 giorni | Kit di portata d'aria + dado per ingresso d'aria | ||
32.78 € | 1 | 7 giorni | Kit tazza completa | ||
22.67 € | 1 | 7 giorni | Kit grilletto + meccanismo completo per CAR G04HVLP e CAR G04 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali