Codice articolo del costruttore: AF 15113BK
Marca: PREVOST
Prezzo: 6.62 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza: 24 mm
Per Tubo flessibile in tessuto ID: 13 mm
Lunghezza: 47 mm
Max. Pressione di esercizio: 10 bar
Altezza: 24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AF 15113BK
Codice componente
|
---|
AF 15113BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Per Tubo flessibile in tessuto ID (mm) | Lunghezza (mm) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Filettatura esterna BSPP | Pressione di utilizzazione | Tecnologia | Colore anello | Filettatura maschio BSPP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 10 | 7 giorni | 24 | 13 | 47 | 10 | 24 | G 1/4 | - | - | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Portagomma autobloccante, filettato maschio cilindrico, il codice articolo è il seguente: AF 15113BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AF 15113BK.
Configura
Proprietà di base
Pressione di utilizzazione
Tecnologia
Colore anello
Filettatura maschio BSPP
Per tubo flessibile Ø int.(mm)
Tipo
Larghezza(mm)
Per Tubo flessibile in tessuto ID(mm)
Lunghezza(mm)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Altezza(mm)
Filettatura esterna BSPP
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AF 15110CN |
AF 15113CN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Per Tubo flessibile in tessuto ID (mm) | Lunghezza (mm) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Filettatura esterna BSPP | Pressione di utilizzazione | Tecnologia | Colore anello | Filettatura maschio BSPP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | 0 a 15 bar | Passaggio libero | Giallo | G 1/4 | 10 | ||
6.72 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | 0 a 15 bar | Passaggio libero | Giallo | G 1/4 | 13 |