Codice articolo del costruttore: RMT CG0401
Marca: PREVOST
Prezzo: 4.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Filettatura maschio BSPP: G 1/4
Per tubo Ø est.: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RMT CG0401
Materiale | Ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 15 bar | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
---|
Si trova sulla pagina di T al centro maschio, girevole cilindrico - RMT CG, il codice articolo è il seguente: RMT CG0401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RMT CG0401.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura maschio BSPP
Per tubo Ø est.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RMT CG0400 |
RMT CG0600 |
RMT CG0601 |
RMT CG0800 |
RMT CG0801 |
RMT CG0802 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura maschio BSPP | Per tubo Ø est. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | 4 | ||
4.42 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | 6 | ||
4.75 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | 6 | ||
5.35 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | 8 | ||
5.48 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | 8 | ||
5.80 € | 10 | 7 giorni | G 3/8 | 8 |