Adattatori filettatura esterna parallela (ERP 076151P3)

Adattatori filettatura esterna parallela ERP 076151P3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ERP 076151P3

Marca: PREVOST

Prezzo: 5.00

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 46 mm

Diametro orifizio: 7.4 mm

Lunghezza: 156 mm

Profilo: EUROPEAN

Filettatura esterna metrica: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ERP 076151P3

Codice componente
ERP 076151P3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Diametro orifizio
(mm)
Lunghezza
(mm)
Profilo Filettatura esterna metrica Filettatura esterna BSPT Altezza
(mm)

5.00 €

1 7 giorni 467.4156EUROPEAN-R 1/415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione massima di Pressione(bar) 0 - 16

Si trova sulla pagina di Adattatori filettatura esterna parallela, il codice articolo è il seguente: ERP 076151P3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERP 076151P3.

Tipologia prodotto

Codice componente
CRP 066151P2
CRP 066152P2
ERP 076151P2
ERP 076152P2
ERP 076153P2
IRP 066151P2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Diametro orifizio
(mm)
Lunghezza
(mm)
Profilo Filettatura esterna metrica Filettatura esterna BSPT Altezza
(mm)

9.78 €

1 7 giorni 456156ISO 6150C-G 1/420

11.03 €

1 7 giorni 456156ISO 6150C-G 3/825

3.37 €

1 7 giorni 457.4155EUROPEAN-R 1/420

4.93 €

1 7 giorni 457.4155EUROPEAN-R 3/820

10.73 €

1 7 giorni 457.4155EUROPEAN-R 1/226

6.22 €

1 7 giorni 456155ISO 6150B-R 1/415

Supporto tecnico