Codice articolo del costruttore: RPD FG0500
Marca: PREVOST
Prezzo: 1.30 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Filettatura femmina BSPP: G 1/8
Filettatura femmina metrica: -
Per tubo Ø est.: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RPD FG0500
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Si trova sulla pagina di Raccordo dritto femmina cilindrico - RPD FG, il codice articolo è il seguente: RPD FG0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RPD FG0500.
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina metrica
Tipo
Filettatura femmina BSPP
Per tubo Ø est.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RPD FG0400 |
RPD FG0401 |
RPD FG04M5 |
RPD FG0501 |
RPD FG0502 |
RPD FG0503 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura femmina BSPP | Filettatura femmina metrica | Per tubo Ø est. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | - | 4 | ||
1.30 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | - | 4 | ||
1.30 € | 10 | 7 giorni | - | M5 | 4 | ||
1.48 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | - | 5 | ||
1.80 € | 10 | 7 giorni | G 3/8 | - | 5 | ||
2.98 € | 10 | 7 giorni | G 1/2 | - | 5 |