Filettatura maschio Connettore disuguale (A2 1438P2)

Filettatura maschio Connettore disuguale A2 1438P2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A2 1438P2

Marca: PREVOST

Prezzo: 3.62

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 45 mm

Lunghezza: 155 mm

Filettatura esterna BSPT: R 1/4 X R 3/8

Altezza: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A2 1438P2

Codice componente
A2 1438P2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Filettatura esterna BSPT Altezza
(mm)

3.62 €

1 7 giorni 45155R 1/4 X R 3/820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(bar) 15

Si trova sulla pagina di Filettatura maschio Connettore disuguale, il codice articolo è il seguente: A2 1438P2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A2 1438P2.

Tipologia prodotto

Codice componente
A2 1212P2
A2 1412P2
A2 1414P2
A2 3434P2
A2 3812P2
A2 3838P2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Filettatura esterna BSPT Altezza
(mm)

5.83 €

1 7 giorni 46156R 1/229

5.58 €

1 7 giorni 45155R 1/4 X R 1/225

2.85 €

1 7 giorni 46156R 1/423

10.37 €

1 7 giorni 50155R 3/430

5.72 €

1 7 giorni 45155R 3/8 X R 1/225

3.18 €

1 7 giorni 45155R 3/820

Supporto tecnico