Codice articolo del costruttore: RPQ MR0401
Marca: PREVOST
Prezzo: 1.38 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Filettatura maschio BSPT: R 1/4
Per tubo Ø est.: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RPQ MR0401
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Si trova sulla pagina di Gomito maschio 135°, girevole conico - RPQ MR, il codice articolo è il seguente: RPQ MR0401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RPQ MR0401.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura maschio BSPT
Per tubo Ø est.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RPQ MR0400 |
RPQ MR0500 |
RPQ MR0501 |
RPQ MR0502 |
RPQ MR0503 |
RPQ MR0600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura maschio BSPT | Per tubo Ø est. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 4 | ||
1.38 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 5 | ||
1.38 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 5 | ||
1.55 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 5 | ||
2.60 € | 10 | 7 giorni | R 1/2 | 5 | ||
1.38 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 6 |