Codice articolo del costruttore: A4 1214P2
Marca: PREVOST
Prezzo: 4.60 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza: 45 mm
Filettatura interna BSPP: G 1/4
Lunghezza: 155 mm
Filettatura esterna BSPT: R 1/2
Altezza: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A4 1214P2
Codice componente
|
---|
A4 1214P2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Filettatura interna BSPP | Lunghezza (mm) | Filettatura esterna BSPT | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60 € | 1 | 7 giorni | 45 | G 1/4 | 155 | R 1/2 | 25 |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(bar) | 15 |
---|
Si trova sulla pagina di Gomito Filettatura interna, il codice articolo è il seguente: A4 1214P2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A4 1214P2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Filettatura interna BSPP
Lunghezza(mm)
Filettatura esterna BSPT
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A10 1212P2 |
A10 1414P2 |
A10 3838P2 |
A4 1238P2 |
A4 3412P2 |
A4 3814P2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Filettatura interna BSPP | Lunghezza (mm) | Filettatura esterna BSPT | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 7 giorni | 45 | G 1/2 | 155 | R 1/2 | 30 | ||
6.18 € | 1 | 7 giorni | 45 | G 1/4 | 155 | R 1/4 | 25 | ||
8.08 € | 1 | 7 giorni | 45 | G 3/8 | 155 | R 3/8 | 25 | ||
4.27 € | 1 | 7 giorni | 45 | G 3/8 | 155 | R 1/2 | 25 | ||
7.28 € | 1 | 7 giorni | 45 | G 1/2 | 155 | R 3/4 | 30 | ||
2.72 € | 1 | 7 giorni | 46 | G 1/4 | 156 | R 3/8 | 23 |