Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RB6 6 |
RB6 8 |
RB6 10 |
RO6 4 |
RO6 6 |
RO6 8 |
RO6 10 |
RO6 12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Per tubo flessibile DE (mm) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 10 | 7 giorni | -20~+80 | 6 x 4 | 15 | - | ||
3.52 € | 10 | 7 giorni | -20~+80 | 8 x 6 | 15 | - | ||
4.38 € | 10 | 7 giorni | -20~+80 | 10 x 8 | 15 | - | ||
2.83 € | 10 | 7 giorni | -40~+240 | - | 60 | 4 | ||
3.23 € | 10 | 7 giorni | -40~+240 | - | 60 | 6 | ||
3.72 € | 10 | 7 giorni | -40~+240 | - | 60 | 8 | ||
5.20 € | 10 | 7 giorni | -40~+240 | - | 60 | 10 | ||
6.15 € | 10 | 7 giorni | -40~+240 | - | 60 | 12 |
Loading...
Materiale | Ottone nichelato |
---|
Configura
Proprietà di base
Per tubo flessibile DE(mm)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali