Vite prigioniera maschio dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RO1 1014
RO1 1038
RO1 1212
RO1 1238
RO1 418
RO1 614
RO1 618
RO1 814
RO1 818
RO1 838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)
Filettatura maschio BSPT

2.92 €

10 7 giorni 10R 1/4

3.10 €

10 7 giorni 10R 3/8

4.42 €

10 7 giorni 12R 1/2

3.52 €

10 7 giorni 12R 3/8

1.68 €

10 7 giorni 4R 1/8

1.93 €

10 7 giorni 6R 1/4

1.80 €

10 7 giorni 6R 1/8

2.13 €

10 7 giorni 8R 1/4

1.87 €

10 7 giorni 8R 1/8

2.53 €

10 7 giorni 8R 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::+240 Max. Pressione di esercizio(bar) 60 Materiale Ottone nichelato

Supporto tecnico