Croce uguale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RB12 6
RB12 8
RB12 10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo flessibile DE
(mm)

6.60 €

10 7 giorni 6 x 4

7.48 €

10 7 giorni 8 x 6

9.28 €

1 7 giorni 10 x 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Max. Pressione di esercizio(bar) 15 Materiale Ottone nichelato

Supporto tecnico