Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RB3 6 |
RB3 8 |
RB3 10 |
RB3 12 |
RO3 4 |
RO3 6 |
RO3 8 |
RO3 10 |
RO3 12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Per tubo flessibile DE (mm) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 10 | 7 giorni | -20~+80 | 6 x 4 | 15 | - | ||
2.72 € | 10 | 7 giorni | -20~+80 | 8 x 6 | 15 | - | ||
3.57 € | 10 | 7 giorni | -20~+80 | 10 x 8 | 15 | - | ||
5.57 € | 10 | 7 giorni | -20~+80 | 12 x 10 | 15 | - | ||
2.70 € | 10 | 7 giorni | -40~+240 | - | 60 | 4 | ||
3.08 € | 10 | 7 giorni | -40~+240 | - | 60 | 6 | ||
3.30 € | 10 | 7 giorni | -40~+240 | - | 60 | 8 | ||
5.07 € | 10 | 7 giorni | -40~+240 | - | 60 | 10 | ||
5.77 € | 10 | 7 giorni | -40~+240 | - | 60 | 12 |
Loading...
Materiale | Ottone nichelato |
---|
Configura
Proprietà di base
Per tubo flessibile DE(mm)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali