Raccordo fisso preteflonato "Speciale poliuretano" (PUR 1121F)

Raccordo fisso preteflonato "Speciale poliuretano" PUR 1121F

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PUR 1121F

Marca: PREVOST

Prezzo: 21.05

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Ø int./est.: 11 x 16 mm

Filettatura maschio BSPT: R 1/2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PUR 1121F

Codice componente
PUR 1121F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Filettatura maschio BSPT

21.05 €

1 7 giorni 11 x 16R 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Raccordi ottone, protezione PVC

Si trova sulla pagina di Raccordo fisso preteflonato "Speciale poliuretano", il codice articolo è il seguente: PUR 1121F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUR 1121F.

Tipologia prodotto

Codice componente
PUR 1013F
PUR 1238F
PUR 813F
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Filettatura maschio BSPT

8.38 €

1 7 giorni 6,5 x 10R 1/4

15.20 €

1 7 giorni 8 x 12R 3/8

5.83 €

1 7 giorni 5 x 8R 1/4

Supporto tecnico