Prolunga con raccordi e innesti

Prolunga con raccordi e innesti
La tecnologia utilizzata, il rigore delle dimensioni, la precisione delle regolazioni meccaniche garantiscono la totale tenuta stagna della coppia di attacco rapido Prevost BAC e terminale Prevost BAP. All'interno delle filettature cilindriche maschio BSP Gas dei raccordi e dei raccordi terminali, un cono di tenuta a 60° garantisce un perfetto montaggio sui tubi Prevost BAH, senza prodotto sigillante. Viene eseguito un test di tenuta sull'unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BAH 1002CP
BAH 1010CP
BAH 1015CP
BAH 1020CP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lung.
(m)

246.18 €

1 7 giorni 2

339.12 €

1 7 giorni 10

400.65 €

1 7 giorni 15

458.53 €

1 7 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +60 Diametro(mm) 10 x 16 Materiale PVC
Peso(g/m) 156 Raggio di curvatura (a 20°C)(mm)(mm) 40 Pressione max di utilizzo(bar) 10

Supporto tecnico