Tubo poliuretano a base Estere in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina) (PUBE M0406100)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PUBE M0406100

Marca: PREVOST

Prezzo: 79.28

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Blu

Ø int./est.: 4 x 6 mm

Raggio di curvatura: 15 mm

Pressione max di utilizzo (a 20°C): 9 bar


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PUBE M0406100

Codice componente
PUBE M0406100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C)
(bar)

79.28 €

1 7 giorni Blu4 x 6159

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +70 Materiale Poliuretano Base Estere Vantaggio Resistenza all'olio e ai grassi

Si trova sulla pagina di Tubo poliuretano a base Estere in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina), il codice articolo è il seguente: PUBE M0406100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUBE M0406100.

Tipologia prodotto

Codice componente
PUBE M0710100
PUBE M0812100
PUBE M2504100
PUBE M5508100
PUBK M0406100
PUBK M0710100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C)
(bar)

190.45 €

1 7 giorni Blu7 x 10258,5

319.12 €

1 7 giorni Blu8 x 12359

48.10 €

1 7 giorni Blu2,5 x 41210

121.17 €

1 7 giorni Blu5,5 x 8208,5

71.33 €

1 7 giorni Nero4 x 6159

190.45 €

1 7 giorni Nero7 x 10258,5

Supporto tecnico