Codice articolo del costruttore: DMP 0830ES
Marca: PREVOST
Prezzo: 255.72 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Ø int./est.: 8 x 12 mm
Raccordo: ESI 07
Portata: 400 l/min
Innesto: ERP 07
Lung.: 30 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DMP 0830ES
Codice componente
|
---|
DMP 0830ES |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø int./est. (mm) | Raccordo | Portata (l/min) | Innesto | Lung. (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.72 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ESI 07 | 400 | ERP 07 | 30 |
Loading...
Temperatura(°C) | -4 a +70 | Materiale | Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | Peso(kg) | 8,4 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento | 2 m di tubo in ingresso | Pressione max di utilizzo(bar) | 12 |
Si trova sulla pagina di Serie DMP - Tubo poliuretano, il codice articolo è il seguente: DMP 0830ES.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DMP 0830ES.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Ø int./est.(mm)
Raccordo
Portata(l/min)
Innesto
Lung.(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DMP 0830IS |
DMP 1025ES |
DMP 1025IS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Ø int./est. (mm) | Raccordo | Portata (l/min) | Innesto | Lung. (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.58 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ISI 06 | 400 | IRP 06 | 30 | ||
288.35 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ESI 07 | 600 | ERP 07 | 25 | ||
293.03 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ISI 06 | 600 | IRP 06 | 25 |