Tubo binato divisibile - in bobina (20 m) (TUB OA6)

Tubo binato divisibile - in bobina (20 m) TUB OA6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TUB OA6

Marca: PREVOST

Prezzo: 7.45

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Ø int./est.: 6 x 12 mm

Raggio di curvatura: 55 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TUB OA6

Codice componente
TUB OA6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)

7.45 €

20 7 giorni 6 x 1255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -30 a +80 Fluido Ossigeno e Acetilene Materiale Gomma
Applicazioni Saldatura, taglio Corona(m) 20

Si trova sulla pagina di Tubo binato divisibile - in bobina (20 m), il codice articolo è il seguente: TUB OA6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TUB OA6.

Tipologia prodotto

Codice componente
TUB OA10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)

9.47 €

20 7 giorni 10 x 1775

Supporto tecnico