Prolunghe di tubo AIRCA con raccordo rapido di sicurezza metallico

Prolunghe di tubo AIRCA con raccordo rapido di sicurezza metallico
Le nostre prolunghe dotate di raccordo ed innesto:
• Ampia gamma di prolunghe: scelta del tipo di tubo, diametro e lunghezza
• Assemblaggio di raccordi perfettamente adattati al diametro del tubo
• Montaggio a tenuta stagna di tubi con fascette a doppio orecchio
• Copertura con protezione antigraffio
• Collegamenti dei tubi facili e sicuri
• Estensioni pronte all'uso
• Facilità d'uso, movimento, stoccaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RAL AASB1010
RAL AASB105
RAL AASB810
RAL AASW1010
RAL AASW810
RAL ACM1310
RAL ACM1320
RAL ACM1610
RAL ACM1620
RAL ACM1910
RAL ACM1920
RAL ACMB1010
RAL ACMB810
RAL AES1610
RAL AES1620
RAL AES1910
RAL AES1920
RAL AESB1610
RAL AESB1620
RAL AIS1610
RAL AIS1620
RAL AIS1910
RAL AIS1920
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISB1610
RAL AISB1620
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura
(°C)
Lunghezza flessibile
(m)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Passaggio ID
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Materiale Vantaggio Raccordo Innesto Pressione di utilizzazione Dotato di Lung.
(m)

104.17 €

1 7 giorni -10350400610 X 18ARO 21070-------

76.33 €

1 7 giorni -5--610 X 18ARO 210--------

96.30 €

1 7 giorni -1037045068 X 15ARO 21080-------

223.93 €

1 7 giorni -10--610 X 18ARO 210--------

217.57 €

1 7 giorni -10--68 X 15ARO 210--------

153.52 €

1 7 giorni -15 a +70----13 x 22ISO 6150 C-EPDMResistenza all'olioCSM 08CRP 082 a 12 barProtezioni10

200.73 €

1 7 giorni -205305301113 X 22ISO 6150C150-------

210.85 €

1 7 giorni -15 a +70----16 x 25ISO 6150 C-EPDMResistenza all'olioCSM 11CRP 112 a 12 barProtezioni10

290.88 €

1 7 giorni -15 a +70----16 x 25ISO 6150 C-EPDMResistenza all'olioCSM 11CRP 112 a 12 barProtezioni20

220.75 €

1 7 giorni -15 a +70----19 x 28ISO 6150 C-EPDMResistenza all'olioCSM 11CRP 112 a 12 barProtezioni10

301.92 €

1 7 giorni -15 a +70----19 x 28ISO 6150 C-EPDMResistenza all'olioCSM 11CRP 112 a 12 barProtezioni20

115.93 €

1 7 giorni -15 a +70----10 x 18ISO 6150 C-EPDMResistenza all'olioCSM 06CRP 062 a 12 barProtezioni10

107.05 €

1 7 giorni -15 a +70----8 x 15ISO 6150 C-EPDMResistenza all'olioCSM 06CRP 062 a 12 barProtezioni10

201.12 €

1 7 giorni -15 a +70----16 x 25European 10,4 mm-EPDMResistenza all'olioESI 11ERP 112 a 12 barProtezioni10

298.73 €

1 7 giorni -15 a +70----16 x 25European 10,4 mm-EPDMResistenza all'olioESI 11ERP 112 a 12 barProtezioni20

211.03 €

1 7 giorni -15 a +70----19 x 28European 10,4 mm-EPDMResistenza all'olioESI 11ERP 112 a 12 barProtezioni10

304.17 €

1 7 giorni -15 a +70----19 x 28European 10,4 mm-EPDMResistenza all'olioESI 11ERP 112 a 12 barProtezioni20

237.20 €

1 7 giorni -10--10.416 X 25EUROPEAN--------

328.65 €

1 7 giorni -20--10.416 X 25EUROPEAN--------

197.00 €

1 7 giorni -15 a +70----16 x 25ISO 6150 B-EPDMResistenza all'olioISI 11IRP 112 a 12 barProtezioni10

286.87 €

1 7 giorni -15 a +70----16 x 25ISO 6150 B-EPDMResistenza all'olioISI 11IRP 112 a 12 barProtezioni20

204.12 €

1 7 giorni -105005001119 X 28ISO 6150B140-------

299.12 €

1 7 giorni -205705701119 X 28ISO 6150B120-------

154.18 €

1 7 giorni -10465465813 X 22ISO 6150B110-------

222.43 €

1 7 giorni -20--813 X 22ISO 6150B--------

232.82 €

1 7 giorni -10--1116 X 25ISO 6150B--------

323.88 €

1 7 giorni -205005001116 X 25ISO 6150B200-------

165.22 €

1 7 giorni -10--1119 X 28ISO 6150B--------

254.32 €

1 7 giorni -20--1119 X 28ISO 6150B--------

171.95 €

1 7 giorni -10--1113 X 22ISO 6150B--------

240.20 €

1 7 giorni -20--1113 X 22ISO 6150B--------

194.95 €

1 7 giorni -10--1116 X 25ISO 6150B--------

279.93 €

1 7 giorni -20--1116 X 25ISO 6150B--------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico