Serie DRFB - Avvolgitubo con ritorno controllato - Tubo PU/PVC

Serie DRFB - Avvolgitubo con ritorno controllato - Tubo PU/PVC
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DRFB 0812AS
DRFB 0812CS
DRFB 0812ES
DRFB 0812IS
DRFB 0815AS
DRFB 0815CS
DRFB 0815ES
DRFB 0815IS
DRFB 1010AS
DRFB 1010CS
DRFB 1010ES
DRFB 1010IS
DRFB 1012AS
DRFB 1012CS
DRFB 1012ES
DRFB 1012IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza flessibile
(m)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Passaggio ID
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Raccordo Peso
(kg)
Portata
(l/min)
Ingresso fixe
(mm)
Lung.
(m)

266.75 €

1 7 giorni 1219038068 X 12ARO 210350-----

270.30 €

1 7 giorni ----8 x 12--CSI 0665008 x 1212

267.13 €

1 7 giorni ----8 x 12--ESI 0765008 x 1212

270.30 €

1 7 giorni ----8 x 12--ISI 0665008 x 1212

293.88 €

1 7 giorni 1218038068 X 12ARO 210380-----

297.70 €

1 7 giorni ----8 x 12--CSI 0673508 x 1215

293.58 €

1 7 giorni ----8 x 12--ESI 0773508 x 1215

297.70 €

1 7 giorni ----8 x 12--ISI 0673508 x 1215

289.22 €

1 7 giorni 10190380610 X 14ARO 210350-----

293.03 €

1 7 giorni ----10 x 14--CSI 065,783310 x 1410

289.85 €

1 7 giorni ----10 x 14--ESI 075,790010 x 1410

293.03 €

1 7 giorni ----10 x 14--ISI 065,783310 x 1410

312.77 €

1 7 giorni 12180380610 X 14ARO 210390-----

316.97 €

1 7 giorni ----10 x 14--CSI 066,880010 x 1412

313.52 €

1 7 giorni ----10 x 14--ESI 076,880010 x 1412

316.97 €

1 7 giorni ----10 x 14--ISI 066,880010 x 1412

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico