Tubo con guaina PVC SURFLEX - In bobina

Tubo con guaina PVC SURFLEX - In bobina
A seconda dell'ambiente di lavoro e delle esigenze dell'utensile da alimentare, l'operatore sceglierà il materiale, la lunghezza e il diametro del tubo da utilizzare.
Tubi in gomma:
• Resistenza alle forze di flessione, trazione e torsione
• Resistenza all'abrasione
• Eccellente resistenza all'attrito su pavimenti in calcestruzzo
• Ottima resistenza ai raggi UV e all'ozono
• Resistenza all'olio
Tubi in bobina:
• Tubi in PVC
• Longevità
• Versatilità
• Flessibilità, flessibilità e leggerezza
• Tubi in NBR/PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SURFLEX 6
SURFLEX 6C30
SURFLEX 8
SURFLEX 8C30
SURFLEX 9
SURFLEX 9C30
SURFLEX 10
SURFLEX 10C30
SURFLEX 13
SURFLEX 13C30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Corona
(m)

89.77 €

1 7 giorni 6,3 x 114550

53.85 €

1 7 giorni 6,3 x 114530

107.05 €

1 7 giorni 8 x 135650

64.23 €

1 7 giorni 8 x 135630

122.95 €

1 7 giorni 9 x 14,56350

73.77 €

1 7 giorni 9 x 14,56330

132.77 €

1 7 giorni 10 x 157050

79.67 €

1 7 giorni 10 x 157030

191.20 €

1 7 giorni 12,7 x 198950

114.72 €

1 7 giorni 12,7 x 198930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Pressione max di utilizzo(bar) 15

Supporto tecnico