Serie DGF - Modello grande industriale - Tubo in gomma

Serie DGF - Modello grande industriale - Tubo in gomma
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DGF 0810CS
DGF 0810ES
DGF 0810IS
DGF 0815CS
DGF 0815ES
DGF 0815IS
DGF 0820CS
DGF 0820ES
DGF 0820IS
DGF 1010CS
DGF 1010ES
DGF 1010IS
DGF 1015CS
DGF 1015ES
DGF 1015IS
DGF 1310CS
DGF 1310ES
DGF 1310IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raccordo Peso
(kg)
Portata
(l/min)
Ingresso girevole BSPP Lung.
(m)

500.13 €

1 7 giorni 8 x 14CSI 0617500G 3/8 F10

495.47 €

1 6 giorni 8 x 14ESI 0717500G 3/8 F10

498.35 €

1 6 giorni 8 x 14ISI 0617500G 3/8 F10

550.72 €

1 7 giorni 8 x 14CSI 0618,5350G 3/8 F15

545.75 €

1 6 giorni 8 x 14ESI 0718,5350G 3/8 F15

548.85 €

1 6 giorni 8 x 14ISI 0618,5350G 3/8 F15

599.80 €

1 6 giorni 8 x 14CSI 0620250G 3/8 F20

595.13 €

1 6 giorni 8 x 14ESI 0720260G 3/8 F20

598.02 €

1 6 giorni 8 x 14ISI 0620260G 3/8 F20

511.07 €

1 6 giorni 10 x 17CSI 0618833G 3/8 F10

506.12 €

1 6 giorni 10 x 17ESI 0718900G 3/8 F10

509.20 €

1 6 giorni 10 x 17ISI 0618833G 3/8 F10

566.23 €

1 7 giorni 10 x 17CSI 0619700G 3/8 F15

561.38 €

1 6 giorni 10 x 17ESI 0719700G 3/8 F15

564.55 €

1 6 giorni 10 x 17ISI 0619700G 3/8 F15

650.38 €

1 6 giorni 13 x 20CSI 08191800G 1/2 M10

650.38 €

1 6 giorni 13 x 20ESI 07191800G 1/2 M10

653.38 €

1 6 giorni 13 x 20ISI 08191800G 1/2M10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico