Codice articolo del costruttore: TUB OX6
Marca: PREVOST
Prezzo: 3.38 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Colore: Blu
Fluido: Ossigeno
Ø int./est.: 6 x 12 mm
Raggio di curvatura: 55 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TUB OX6
Temperatura(°C) | -30 a +80 | Materiale | Gomma | Applicazioni | Saldatura, taglio |
---|---|---|---|---|---|
Corona(m) | 20 |
Si trova sulla pagina di Tubo per saldatura - in bobina (20 m), il codice articolo è il seguente: TUB OX6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TUB OX6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Fluido
Ø int./est.(mm)
Raggio di curvatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TUB OX10 |
TUB SET6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Fluido | Ø int./est. (mm) | Raggio di curvatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 20 | 7 giorni | Blu | Ossigeno | 10 x 17 | 75 | ||
3.38 € | 20 | 7 giorni | Rosso | Acetilene | 6 x 12 | 55 |