Raccordo girevole preteflonato "Speciale poliuretano" (PUR 813R)

Raccordo girevole preteflonato "Speciale poliuretano" PUR 813R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PUR 813R

Marca: PREVOST

Prezzo: 13.93

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Ø int./est.: 5 x 8 mm

Filettatura maschio BSPT: R 1/4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PUR 813R

Codice componente
PUR 813R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Filettatura maschio BSPT

13.93 €

1 7 giorni 5 x 8R 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Raccordi ottone, protezione PVC

Si trova sulla pagina di Raccordo girevole preteflonato "Speciale poliuretano", il codice articolo è il seguente: PUR 813R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUR 813R.

Tipologia prodotto

Codice componente
PUR 1013R
PUR 1238R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Filettatura maschio BSPT

14.22 €

1 7 giorni 6,5 x 10R 1/4

18.03 €

1 7 giorni 8 x 12R 3/8

Supporto tecnico