Raccordo fisso "Speciale poliammide" (20FX)

Raccordo fisso "Speciale poliammide" 20FX

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 20FX

Marca: PREVOST

Prezzo: 5.83

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Ø int./est.: 4 x 6 mm

Filettatura esterna BSPP: G 1/4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20FX

Codice componente
20FX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Filettatura esterna BSPP

5.83 €

1 7 giorni 4 x 6G 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo ottone

Si trova sulla pagina di Raccordo fisso "Speciale poliammide", il codice articolo è il seguente: 20FX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20FX.

Tipologia prodotto

Codice componente
22FX
25FX
27FX
29FX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Filettatura esterna BSPP

12.42 €

1 7 giorni 6 x 8G 1/4

12.78 €

1 7 giorni 8 x 10G 1/4

14.22 €

1 7 giorni 10 x 12G 3/8

26.53 €

1 7 giorni 12,7 x 16G 1/2

Supporto tecnico