Serie DPF - Avvolgitubo con ritorno controllato - Modello industriale - Tubo in poliuretano anti-statico - ATEX (DPFEXB 1012CS)

Serie DPF - Avvolgitubo con ritorno controllato - Modello industriale - Tubo in poliuretano anti-statico - ATEX DPFEXB 1012CS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DPFEXB 1012CS

Marca: PREVOST

Prezzo: 586.43

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Raccordo: CSI 06


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DPFEXB 1012CS

Codice componente
DPFEXB 1012CS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raccordo

586.43 €

1 7 giorni CSI 06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ø int./est.(mm) 10 x 14 Materiale Tamburo acciaio con rivestimento epossidico Peso(kg) 7,8
Portata(l/min) 800 Collegamento 1 m di tubo in ingresso Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto
Ingresso girevole filettatura femmina BSPP G 3/8 Lung.(m) 12 Pressione max di utilizzo(bar) 12

Si trova sulla pagina di Serie DPF - Avvolgitubo con ritorno controllato - Modello industriale - Tubo in poliuretano anti-statico - ATEX, il codice articolo è il seguente: DPFEXB 1012CS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DPFEXB 1012CS.

Tipologia prodotto

Codice componente
DPFEXB 1012ES
DPFEXB 1012IS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Raccordo

586.72 €

1 7 giorni ESI 07

586.72 €

1 7 giorni ISI 06

Supporto tecnico