Codice articolo del costruttore: EPG MB31
Marca: PREVOST
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 7 giorni
Descrizione: Membrana di tenuta
Tecnologia: Pistone a doppio effetto
Diametro: 280/300 mm
Tecnologia: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EPG MB31
Filettatura femmina BSPP | Ingresso aria : G 1/4 | Filettatura maschio BSPP | Uscita grasso : G 1/4 | Portata | 900 g/min (per portata d'aria 6 bar) |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 3 a 7 bar | Pressione di uscita | 406 bar (Aria pressione 7 bar) | Rapporto di compressione | 58:1 |
Configura
Proprietà di base
Tecnologia
Tipo
Descrizione
Tecnologia
Diametro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali