Tubo autoserrante LOCKFLEX NBR/PVC - In bobina

Tubo autoserrante LOCKFLEX NBR/PVC - In bobina
A seconda dell'ambiente di lavoro e delle esigenze dell'utensile da alimentare, l'operatore sceglierà il materiale, la lunghezza e il diametro del tubo da utilizzare.
Tubi in gomma:
• Resistenza alle forze di flessione, trazione e torsione
• Resistenza all'abrasione
• Eccellente resistenza all'attrito su pavimenti in calcestruzzo
• Ottima resistenza ai raggi UV e all'ozono
• Resistenza all'olio
Tubi in bobina:
• Tubi in PVC
• Longevità
• Versatilità
• Flessibilità, flessibilità e leggerezza
• Tubi in NBR/PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LOCKFLEX 10BL
LOCKFLEX 10RG
LOCKFLEX 13BL
LOCKFLEX 13RG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)

276.77 €

1 7 giorni Blu10 x 17,575

276.77 €

1 7 giorni Rosso10 x 17,575

321.82 €

1 7 giorni Blu13 x 20,4125

321.82 €

1 7 giorni Rosso13 x 20,4125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione max di utilizzo(bar) 10 Corona(m) 20

Supporto tecnico