Tubo PVC DIFLEX - In bobina

Tubo PVC DIFLEX - In bobina
A seconda dell'ambiente di lavoro e delle esigenze dell'utensile da alimentare, l'operatore sceglierà il materiale, la lunghezza e il diametro del tubo da utilizzare.
Tubi in gomma:
• Resistenza alle forze di flessione, trazione e torsione
• Resistenza all'abrasione
• Eccellente resistenza all'attrito su pavimenti in calcestruzzo
• Ottima resistenza ai raggi UV e all'ozono
• Resistenza all'olio
Tubi in bobina:
• Tubi in PVC
• Longevità
• Versatilità
• Flessibilità, flessibilità e leggerezza
• Tubi in NBR/PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8C25
DIFLEX 8RG
DIFLEX 9
DIFLEX 10
DIFLEX 10C25
DIFLEX 10RG
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo
(bar)
Corona
(m)

67.32 €

1 7 giorni Blu6 x 12361550

77.60 €

1 7 giorni Blu8 x 14541550

38.80 €

1 7 giorni Blu8 x 14541525

77.60 €

1 7 giorni Rosso8 x 14541550

83.68 €

1 7 giorni Blu9 x 15661550

86.02 €

1 7 giorni Blu10 x 16741550

43.02 €

1 7 giorni Blu10 x 16741525

86.02 €

1 7 giorni Rosso10 x 16741550

93.50 €

1 6 giorni Blu12 x 19901550

93.50 €

1 6 giorni Rosso12 x 19901550

126.70 €

1 6 giorni Blu13 x 201011550

126.70 €

1 6 giorni Rosso13 x 201011550

83.92 €

1 7 giorni Blu16 x 221451525

92.80 €

1 7 giorni Blu19 x 261741525

133.23 €

1 6 giorni Blu25 x 332601525

186.53 €

1 6 giorni Incolore32 x 423201225

226.27 €

1 6 giorni Incolore38 x 484201125

402.28 €

1 6 giorni Incolore50 x 64600825

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico