Mini spirale dotata di raccordi istantanei CONEX - RPD MG

Mini spirale dotata di raccordi istantanei CONEX - RPD MG
Libertà di movimento garantita.
In officina, i tubi a spirale offrono la flessibilità necessaria per alimentare attacchi rapidi, pistole di soffiaggio e vari utensili pneumatici. La loro lunghezza si adatta all'utilizzo e consente all'operatore di utilizzare facilmente l'utensile collegato all'interno della propria area di lavoro, senza vincoli di peso e ingombro, evitando ogni rischio di aggrovigliamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUS 22
PUS 24
PUS 42
PUS 44
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Filettatura esterna BSPP Ø delle spire
(mm)
Lunghezza max. (m)
(m)

14.27 €

1 7 giorni 0,192,5 x 4G 1/8242

18.63 €

1 7 giorni 0,392,5 x 4G 1/8244

16.17 €

1 7 giorni 0,234 x 6G 1/4322

21.68 €

1 7 giorni 0,484 x 6G 1/4324

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -15 a +70 Materiale Poliuretano Vantaggio Antigraffio
Pressione max di utilizzo(bar) 8

Supporto tecnico