Codice articolo del costruttore: DMF 0812CS
Marca: PREVOST
Prezzo: 319.02 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Raccordo: CSI 06
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DMF 0812CS
Ø int./est.(mm) | 8 x 12 | Peso(kg) | 8 | Portata(l/min) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresso girevole filettatura femmina BSPP | G 3/8 | Lung.(m) | 12 |
Si trova sulla pagina di Serie DMF - Modello industriale - Tubo poliuretano rinforzato, il codice articolo è il seguente: DMF 0812CS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DMF 0812CS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Raccordo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DMF 0812ES |
DMF 0812IS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Raccordo |
---|---|---|---|---|---|
313.98 € | 1 | 7 giorni | ESI 07 | ||
316.97 € | 1 | 7 giorni | ISI 06 |