Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EPH CA60 |
EPH CA220 |
EPH EGR10 |
EPH PT12 |
EPH SP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|
161.47 € | 1 | 6 giorni | Carrello di trasporto per fusto di 20/60 litri | ||
363.62 € | 1 | 6 giorni | Carrello di trasporto per fusto di 180/220 litri | ||
59.57 € | 1 | 7 giorni | Gocciolatoio olio con gancio di fissaggio per pistola | ||
100.98 € | 1 | 7 giorni | Pistola di distribuzione olio | ||
22.65 € | 1 | 7 giorni | Staffa a muro con dado G 2 per gruppo EPH MRK220 |
Loading...
Filettatura femmina BSPP | Ingresso aria : G 1/4 | Filettatura maschio BSPP | Uscita olio : G 1/2 | Portata | 20 l/min (per portata d'aria 6 bar) |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 3 a 7 bar | Pressione di uscita | 28 bar (pressione aria 7 bar) | Rapporto di compressione | 4:1 |
Tecnologia | Pistone a doppio effetto |
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali