Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DRF 0812CS |
DRF 0812ES |
DRF 0812IS |
DRF 0815CS |
DRF 0815ES |
DRF 0815IS |
DRF 1010CS |
DRF 1010ES |
DRF 1010IS |
DRF 1012CS |
DRF 1012ES |
DRF 1012IS |
DRF 1015ES |
DRF 1015IS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø int./est. (mm) | Raccordo | Peso (kg) | Portata (l/min) | Ingresso fixe (mm) | Lung. (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.27 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | CSI 06 | 6 | 500 | 8 x 12 | 12 | ||
226.55 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ESI 07 | 6 | 500 | 8 x 12 | 12 | ||
229.27 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ISI 06 | 6 | 500 | 8 x 12 | 12 | ||
238.52 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | CSI 06 | 7 | 350 | 8 X 12 | 15 | ||
233.47 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ESI 07 | 7 | 350 | 8 x 12 | 15 | ||
236.55 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ISI 06 | 7 | 350 | 8 x 12 | 15 | ||
249.27 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | CSI 06 | 5,7 | 833 | 10 x 14 | 10 | ||
244.42 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ESI 07 | 5,7 | 900 | 10 x 14 | 10 | ||
247.30 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ISI 06 | 5,7 | 833 | 10 x 14 | 10 | ||
251.52 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | CSI 06 | 6,8 | 800 | 10 x 14 | 12 | ||
246.83 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ESI 07 | 6,8 | 800 | 10 x 14 | 12 | ||
249.83 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ISI 06 | 6,8 | 800 | 10 x 14 | 12 | ||
289.85 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ESI 07 | 7,2 | 800 | 10 x 14 | 15 | ||
289.85 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ISI 06 | 7,2 | 800 | 10 x 14 | 15 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Ø int./est.(mm)
Raccordo
Peso(kg)
Portata(l/min)
Ingresso fixe(mm)
Lung.(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali