Spirale in poliammide senza raccordi (SPIR 456)

Spirale in poliammide senza raccordi SPIR 456

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPIR 456

Marca: PREVOST

Prezzo: 37.97

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 1 mm

Ø int./est.: 4,5 x 6 mm

Ø delle spire: 52 mm

Lunghezza max. (m): 9 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPIR 456

Codice componente
SPIR 456
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Ø delle spire
(mm)
Lunghezza max. (m)
(m)

37.97 €

1 7 giorni 14,5 x 6529

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +90 Materiale Poliammide PA 12 Vantaggio Ottima resistenza chimica
Pressione max di utilizzo(bar) 10

Si trova sulla pagina di Spirale in poliammide senza raccordi, il codice articolo è il seguente: SPIR 456.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPIR 456.

Tipologia prodotto

Codice componente
SPIR 1630
SPIR 2710
SPIR 4526
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Ø delle spire
(mm)
Lunghezza max. (m)
(m)

478.72 €

1 7 giorni 1,3316 x 2023020

30.27 €

1 7 giorni 1,062,7 x 42810

82.53 €

1 7 giorni 1,334 x 67226

34.77 €

1 7 giorni 0,486 x 89610

63.88 €

1 7 giorni 0,966 x 89620

79.72 €

1 7 giorni 1,18 x 1011020

Supporto tecnico