PPS1 IP - Kit di parti interne

PPS1 IP - Kit di parti interne
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 IP16
PPS1 IP20
PPS1 IP25
PPS1 IP32
PPS1 IP40
PPS1 IP50
PPS1 IP63
PPS1 IP80
PPS1 IP100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per raccordo Ø
(mm)

1.32 €

1 7 giorni 16

1.45 €

1 7 giorni 20

1.62 €

1 7 giorni 25

2.18 €

1 7 giorni 32

2.55 €

1 7 giorni 40

3.27 €

1 7 giorni 50

4.53 €

1 7 giorni 63

6.62 €

1 7 giorni 80

7.30 €

1 6 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tubo e raccordi: alluminio Vantaggio Sistema in continua evoluzione Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar Tecnologia PPS Grip Concept Temperatura(°C) -20 a +80
Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)

Supporto tecnico