Accessori e ricambi per pompe per grasso

Accessori e ricambi per pompe per grasso
Un'ampia gamma di pompe e accessori, in postazione fissa o su carrello, risponde alle esigenze delle officine. L’alimentazione del fluido è molto regolare grazie al sistema di pompaggio a doppio effetto. Il motore a pistoni è compatto e robusto. Tutte le pompe sono dotate di un dado per il fissaggio al fusto. I componenti sono trattati e assemblati con precisione.
Pompe per grasso
Le pompe per grasso Prevost sono utilizzate per distribuire il grasso ad alta pressione. Il rapporto di compressione è di 58 a 1 (ossia 58 volte superiore alla pressione di ingresso dell'aria compressa). Queste pompe sono dotate di un fi ltro a rete che protegge il corpo della pompa collocata all'estremità delle canne di aspirazione.
Le pompe per grasso sono proposte sia singole sia in kit con coperchio per fusti, membrana, pistola di distribuzione, raccordo di tenuta e tubo in gomma, gruppo di trattamento dell'aria e carrello di trasporto. Il kit deve essere scelto in funzione del diametro e dell'altezza del fusto da utilizzare.
Pompe per olio
Le pompe per olio Prevost sono utilizzate per la distribuzione dei fl uidi a bassa viscosità, come gli oli motore, a bassa pressione. Il rapporto di compressione è di 4 a 1 (ossia 4 volte superiore alla pressione di ingresso dell'aria compressa).
Le pompe per olio sono proposte sia singole sia in kit con pistola di distribuzione, tubo in gomma, gruppo di trattamento dell'aria e carrello di trasporto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPG CV20
EPG CV30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

33.68 €

1 7 giorni Coperchio Ø 280 mm per gruppo EPG KR20

35.87 €

1 7 giorni Coperchio Ø 320 mm per gruppo EPG KR30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura femmina BSPP Ingresso aria : G 1/4 Filettatura maschio BSPP Uscita grasso : G 1/4 Portata 900 g/min (per portata d'aria 6 bar)
Pressione di utilizzazione 3 a 7 bar Pressione di uscita 406 bar (Aria pressione 7 bar) Rapporto di compressione 58:1
Tecnologia Pistone a doppio effetto

Supporto tecnico