Codice articolo del costruttore: PUS 88ES
Marca: PREVOST
Prezzo: 97.23 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Temperatura: -15 a +70 °C
Lunghezza max.: - m
Larghezza: - mm
Lunghezza: - mm
Passaggio ID: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUS 88ES
Codice componente
|
---|
PUS 88ES |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura (°C) | Lunghezza max. (m) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Passaggio ID (mm) | Ø int./est. (mm) | Profilo | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Materiale | Vantaggio | Raccordo | Lunghezza max. (m) (m) | Dotato di | Pressione max di utilizzo (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.23 € | 1 | 7 giorni | -15 a +70 | - | - | - | - | 8 x 12 | European 7,4 mm | - | - | Poliuretano | Memoria di forma eccellente | ESI 07 | 8 | Raccordo girevole | 8 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Spirale in poliuretano con raccordo di sicurezza prevoS1 ed innesto, il codice articolo è il seguente: PUS 88ES.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUS 88ES.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza max.(m)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Passaggio ID(mm)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Altezza(mm)
Tipo
Temperatura(°C)
Ø int./est.(mm)
Profilo
Materiale
Vantaggio
Raccordo
Lunghezza max. (m)(m)
Dotato di
Pressione max di utilizzo(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PUS 52ES |
PUS 54ES |
PUS 64ES |
PUS 64IS |
PUS 66ES |
PUS 68ES |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura (°C) | Lunghezza max. (m) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Passaggio ID (mm) | Ø int./est. (mm) | Profilo | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Materiale | Vantaggio | Raccordo | Lunghezza max. (m) (m) | Dotato di | Pressione max di utilizzo (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.43 € | 1 | 7 giorni | -15 a +70 | - | - | - | - | 5 x 8 | European 7,4 mm | - | - | Poliuretano | Memoria di forma eccellente | ESI 07 | 2 | Raccordo girevole | 8 | ||
54.20 € | 1 | 7 giorni | -15 a +70 | - | - | - | - | 5 x 8 | European 7,4 mm | - | - | Poliuretano | Memoria di forma eccellente | ESI 07 | 4 | Raccordo girevole | 8 | ||
58.68 € | 1 | 7 giorni | -15 a +70 | - | - | - | - | 6,5 x 10 | European 7,4 mm | - | - | Poliuretano | Memoria di forma eccellente | ESI 07 | 4 | Raccordo girevole | 8 | ||
58.45 € | 1 | 7 giorni | - | 4 | 180 | 280 | 6 | 6.5 X 10 | ISO 6150B | 8 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
64.90 € | 1 | 7 giorni | -15 a +70 | - | - | - | - | 6,5 x 10 | European 7,4 mm | - | - | Poliuretano | Memoria di forma eccellente | ESI 07 | 6 | Raccordo girevole | 8 | ||
71.25 € | 1 | 7 giorni | -15 a +70 | - | - | - | - | 6,5 x 10 | European 7,4 mm | - | - | Poliuretano | Memoria di forma eccellente | ESI 07 | 8 | Raccordo girevole | 8 |