Codice articolo del costruttore: EPG CV60
Marca: PREVOST
Prezzo: 42.42 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Descrizione: Coperchio metallico Ø 340, 380 mm per gruppo EPG KR60
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EPG CV60
Filettatura femmina BSPP | Ingresso aria : G 1/4 | Filettatura maschio BSPP | Uscita grasso : G 1/4 | Portata | 900 g/min (per portata d'aria 6 bar) |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 3 a 7 bar | Pressione di uscita | 406 bar (Aria pressione 7 bar) | Rapporto di compressione | 58:1 |
Tecnologia | Pistone a doppio effetto |
Si trova sulla pagina di Accessori e ricambi per pompe per grasso, Copertura metallica, il codice articolo è il seguente: EPG CV60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPG CV60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Descrizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EPG CV65 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
42.42 € | 1 | 7 giorni | Coperchio metallico Ø 380, 410 mm |